Now Loading
村田制作所 muRata INNOVATOR IN ELECTRONICS发现!电子乐园

用声音传递重要信息的
信使。

蜂鸣器

方形蜂鸣器的照片

LIBRARY

#11

简介

  • 哔哔——!嘟——!这是会发出声音的电子元件哦。
  • 它是机器发送信号时不可或缺的存在。
  • 蜂鸣器只能发出固定的声音。它和能调节声音的扬声器是不同的元件哦。

蜂鸣器的能力

用声音传递信号的小能手

蜂鸣器被广泛应用在家用电器和汽车等各种机器中。
例如,在按下按钮、洗衣机洗完衣服、体温计测量结束时,它都会用声音发出提示。有时,它还会用响亮的声音来警告危险。

使用了蜂鸣器的机器示例示意图。包括微波炉、体温计、汽车、体重秤、洗衣机等。

蜂鸣器能力的秘密

发出声音的是压电陶瓷!

蜂鸣器能发声的秘密,就在于内部的“压电陶瓷”元件。
压电陶瓷是一种通电后会振动的元件。它振动时会带动空气振动,从而发出声音。

蜂鸣器内部示意图。外壳内有一个薄薄的圆盘状物体,圆盘外围是金属振动板,中心则是压电陶瓷。从外壳中向下伸出两根棒状的电极端子。压电陶瓷振动会带动空气振动,从而发出声音!

蜂鸣器家族

圆形蜂鸣器的照片

各种形状的蜂鸣器

蜂鸣器有方形的,也有圆形的。其形状会根据放置的位置来决定。

小知识

它的符号和单位是什么?

声音的大小用“声压”表示,声音的高低用“频率”表示。
声压的符号是dB(分贝),dB越大,声音就越大。
频率的单位是Hz(赫兹)。Hz越大,音调就越高。
顺便一提,人耳能听到的声音范围大约在 40Hz~20kHz(千赫,1kHz = 1000Hz)之间哦。
开动脑筋!

问题

答案是③。
想要改变音色,就需要用到扬声器哦。