支撑电子世界的储能仓库
电容器

LIBRARY
#01
简介
- 一种能够储存和释放电能的电子元件。
- 是电子电路中不可或缺的“电子元件三剑客”之一。三剑客指的是电容器、电感器和电阻器。
电容器的能力
它就像电力水坝,能让机器的运行保持稳定
电容器在电子电路中的作用就像水坝。
它会把流经的电能储存起来,就像水坝不会立刻放水而是会蓄水一样。
它通过储存电能并做到随取随用,从而稳定了电流的流动。正是凭借这个能力,机器才能稳定地运行。

电容器能力的秘密
多亏“介电质”,它能储存和释放电能。
电容器之所以能储存和释放电能,是因为其内部含有一种叫做“介电质”的材料,这种材料能储存大量电能。
介电质位于电极之间,使电流不易通过,从而在储存电能的同时,也能以稳定的量进行放电。

电容器家族

陶瓷电容器
使用陶瓷作为介电质。可以做得非常小巧。

电解电容器
使用铝等金属和电解质来构成介电质。可以储存大量电能。

薄膜电容器
使用薄塑料作为介电质的电容器。不容易受温度变化的影响。
小知识
电容的符号和单位是什么?
电子电路中表示电容的符号是C。
电容器的容量单位是F(法拉)。
它可以写成10μF(微法拉,微表示百万分之一)等形式。这个数值越大,能储存的电能就越多。
电容器的容量单位是F(法拉)。
它可以写成10μF(微法拉,微表示百万分之一)等形式。这个数值越大,能储存的电能就越多。
开动脑筋!
问题
答案是③:大约1000个!
一台机器里竟然使用了这么多电容器!
一台机器里竟然使用了这么多电容器!
一起来找找电容器吧!