掌控精准动作的
优雅指挥家。
晶体谐振器

LIBRARY
#10
简介
- 顾名思义,它里面有水晶哦。
- 它具有持续发送精确信号的能力。
晶体谐振器的能力
让机器按节奏运行的“心脏”
晶体谐振器的能力是能持续发送精确的节奏信号。如果把机器比作人体,那么晶体谐振器就是心脏。
就像心脏把血液输送到全身一样,晶体谐振器也在持续而有节奏地发送着信号。

晶体谐振器能力的秘密
晶体会在电力作用下振动
当晶体谐振器受到电力作用时,内部的晶体会以精准的节奏振动。信号就是依靠这种晶体振动被发送出去的。
它不仅外观漂亮,还拥有如此神奇的能力,真是很厉害的宝石呢。

晶体谐振器家族

陶瓷谐振器
也有不使用晶体,而是通过振动压电陶瓷来工作的谐振器哦。
小知识
它的单位是什么?
晶体谐振器输出信号的单位是Hz(赫兹)。这个数值取决于晶体每秒钟振动的次数。
智能手机里的晶体谐振器大约是10MHz。每秒振动1000万次,真是太厉害了!
智能手机里的晶体谐振器大约是10MHz。每秒振动1000万次,真是太厉害了!
晶体谐振器也被用在时钟里呢
晶体谐振器振动得越精准,时钟就会走得越准。
开动脑筋!
问题
答案是全部!
任何机器都离不开精确的节奏呢。
任何机器都离不开精确的节奏呢。
一起来找找晶体谐振器吧!